2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

3D BIM Katalog für Multifunktions-Stahltüren öffnet Novoferm Tür und Tor zur Digitalisierung

Corporate
Novoferm unterstützt mit intelligenten 3D BIM CAD Modellen powered by CADENAS Architekten & Bauingenieure bei ihnen Planungen, indem Fehler bereits vor Baubeginn reduziert werden

 

Novoferm Niederlande stellt als einer der größten europäischen Systemanbieter von Türen, Toren, Zargen und Antrieben ab sofort 3D BIM CAD Produktdaten seiner Multifunktions-Stahltüren zum kostenlosen Download zur Verfügung. Damit erweitert Novoferm seinen bereits bestehenden Produktkatalog für Industrie-Tore basierend auf der eCATALOG Technologie der CADENAS GmbH und baut seinen BIM Service für Architekten, Bauingenieure, Statiker, TGA Spezialisten und Planer weiter aus.

Für Komponentenhersteller, wie Novoferm, gestaltet es sich immer wichtiger, ihre Produktdaten auch mit digitalen BIM Informationen anzureichern und damit BIM-ready zu machen. Der Grund: Für viele öffentlich finanzierte Bauprojekte werden Building Information Modeling (BIM) Daten bereits vorgeschrieben, so zum Beispiel in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Dänemark, Finnland und Norwegen. Die digitale Planung bringt dabei für alle an Planungen und Bau Beteiligten viele Vorteile mit sich. Indem Bauunternehmen ihre Gebäude zunehmend in 3D vormodellieren, können so Fehler bereits in vor Baubeginn vermieden werden.

 

NovoPorta Premio Stahltüren einfach konfigurieren

 

Die enorme Bedeutung von 3D BIM CAD Produktdaten für die Gebäudeplanung hat Novoferm frühzeitig erkannt und stellt bereits seit 2017 in Zusammenarbeit mit CADENAS intelligente BIM Modelle seiner Industrie-Sektionaltore, Schnelllauf Rolltore und Rolltore kostenlos zum Download zur Verfügung. Im Herbst 2020 wurde nun auch der Produktbereich der NovoPorta Premio Stahltüren in den bestehenden Produktkatalog aufgenommen. „Unsere feuer-, rauch- und einbruchhemmenden Multifunktions-Stahltüren können wir je nach Anwendungsfall mit einem oder zwei Flügeln fertigen und mit verschiedenen Zubehörteilen ergänzen. Unsere Kunden können dabei zwischen verschiedenen Farben, Schlössern, Verglasungen und Türgriffen wählen“, so Richard Veldhuis, Product Manager Hinged Doors von Novoferm Niederlande. So entstehen Hunderte von möglichen Kombinationen, die im Online Produktkatalog von Novoferm einfach und schnell mithilfe eines Konfigurators ausgewählt werden können. Anschließend können die Produktdaten in über 150 gängigen CAD & BIM Formaten, wie unter anderem Autodesk Revit bzw. AutoCAD, ARCHICAD, Nemetschek Allplan, SketchUp und Tekla Structures heruntergeladen und direkt in die bestehende Gebäudeplanung integriert werden. Darüber hinaus werden die Produktinformationen in zwei verschiedenen für die jeweiligen Bauphasen relevanten Level-of-Development (LOD) bereitgestellt.

Durch die Bereitstellung von 3D BIM CAD Modellen für Kunden werden Gebäudeplanungen auch wesentlich anschaulicher. Die visuelle Darstellung des endgültigen Gebäudes in 3D wird mittels virtueller Besichtigungstour durch die Räumlichkeiten ermöglicht. Auf diese Weise wird zum Beispiel ersichtlich, ob die geplanten Türen richtig dimensioniert sind bevor der erste Spatenstich getätigt wird.

 

 

Optimierter Planungsprozess dank durchgängiger BIM Kommunikation

 

Der erweiterte BIM CAD Produktkatalog von Novoferm stellt damit einen echten Mehrwert für Architekten, Planer und Bauingenieure dar und beschleunigt durch die Bereitstellung der 3D BIM CAD Produktmodelle die Planungsprozesse deutlich. Aber auch das Unternehmen Novoferm selbst profitiert intern von der eCATALOG Technologie von CADENAS. Auf Basis des erweiterten Produktkatalogs bietet Novoferm Planern und Architekten zusätzlich die erweiterte Dienstleistung an, grobe Entwürfe bzw. Planungen von Planungsunternehmen mit ihren BIM Daten aus dem Produktkatalog zu vervollständigen. „Dank unserer 60-jährigen Erfahrung als Spezialist für Feuerschutz-, Rauchschutztüren sowie Industrietore und Verladelösungen wissen wir genau, welche Türen in Planungen unter welchen Umständen wo platziert werden können. Auf diese Weise lösen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden viele Herausforderungen bereits vor Baubeginn, indem zum Beispiel Schienensysteme abgesenkt, eine Tür verengt oder Rohre verschoben werden“, so Richard Veldhuis.

„Wir freuen uns sehr, dass Novoferm bei der erfolgreichen Umsetzung seiner BIM Strategie auf unsere Lösung setzt und damit Architekten und Planer bei ihren Gebäudeplanungen effektiv und zukunftsträchtig unterstützt“, so Markus Poppinghuys, Niederlassungsleiter der CADENAS Solutions GmbH.

Sie haben Fragen zu dieser News oder benötigen mehr Informationen?

Kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Wünschen, Anregungen und Feedback und einer unserer Experten setzt sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung!

Anti-Robot Verification
FriendlyCaptcha ⇗