2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

Mehr als die Summe seiner Teile – Die neue Schnittstelle zwischen SpaceClaim und PARTcommunity von CADENAS

Corporate
Uploaded from script

CAD Formatauswahl und Teilemanagement für Komponenten weiter ausgebaut

Zwischen SpaceClaim, Anbieter eines der weltweit innovativsten und schnellsten CAD Programme und dem PARTcommunity 3D CAD Downloadportal des Augsburger Softwareherstellers CADENAS gibt es eine neue Schnittstelle: Über das in SpaceClaim Engineer integrierte Plugin können Ingenieure und Entwickler jetzt direkt 3D CAD Modelle im SpaceClaim Format importieren.

CAD Modelle intelligent finden und integrieren

Die CAD Software SpaceClaim Engineer ermöglicht eine einfache und zeitsparende Konstruktion, da keine fortgeschrittenen Kenntnisse im Bezug auf herkömmliche merkmalsbasierte CAD Systeme benötigt werden. Über die neue integrierte Schnittstelle erhalten Nutzer unmittelbaren Zugriff auf Millionen existierende 3D CAD Modelle, die über intelligente Suchmethoden (Topologie-, Ähnlichkeit-, Rohteil- und Skizzensuche u.v.m.) in SpaceClaim Engineer gefunden und direkt in Konstruktionen eingefügt werden können.

3D CAD Modelle Download über PARTcommunity

Ermöglicht wird der Zugriff auf diese umfangreiche Teilebibliothek über eine kostenfreie direkte Anbindung zum Downloadportal PARTcommunity. Dort können 3D CAD Modelle aus über 400 nahmhaften Herstellerkatalogen recherchiert und importiert werden. Neben dem CAD Format SpaceClaim stehen die Komponenten dabei auch als native 3D CAD Modelle in über 85 verschiedenen Dateiformaten gängiger CAD Systeme zur Verfügung.

SpaceClaim ist Marktführer bei den Lösungen für die 3D Direktmodellierung der Bereiche Automobil, Raumfahrt, medizinische Geräte und Maschinenwerkzeuge.

Das 3D CAD Downloadportal von SpaceClaim erreichen Sie auch direkt unter: http://spaceclaim.partcommunity.com

Sie haben Fragen zu dieser News oder benötigen mehr Informationen?

Kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Wünschen, Anregungen und Feedback und einer unserer Experten setzt sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung!

Anti-Robot Verification
FriendlyCaptcha ⇗