Kein Auftrag ohne intelligente Produktdaten
Viele Branchen und Unternehmen setzen bereits auf die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN). Besonders verbreitet ist die VIBN in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Fertigung und Robotik.

Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden

Die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Realität verschwimmen zunehmend durch den Auftritt der Digitalen Zwillinge. Dieses Konzept revolutioniert die Art und Weise, wie wir Dinge entwerfen, analysieren und optimieren. Nutzen Sie den Digital Twin Ihrer Produkte als Impulsgeber für Ihren Unternehmenserfolg!

Viele Branchen und Unternehmen setzen bereits auf die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN). Besonders verbreitet ist die VIBN in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Fertigung und Robotik.
Reasons include:
Ohne intelligente Engineering Daten ist keine Simulation möglich!
Nur wenn Informationen wie Kinematik, Bewegungsprofile und Beschleunigungsdaten vorliegen, kann der
Produktentwicklungsprozess verkürzt werden. Das obige Beispiel zeigt die VIBN einer Anlage
3Dfindit bietet diese intelligenten Daten an. Im unserem Beispielmodell können Sie die Animation über den "Play" Button rechts unten neben der AR Funktionalität starten.
Die Verwaltungsschale (Asset Administration Shell) bildet das digitale Abbild eines physischen Produkts – strukturiert, standardisiert und bereit für den Einsatz in Industrie 4.0-Anwendungen. CADENAS unterstützt Unternehmen dabei, diese Technologie frühzeitig zu nutzen, um Informationen effizient, interoperabel und herstellerübergreifend bereitzustellen.
Intelligente Engineering-Daten bieten Vorteile und Anforderungen, die für die effiziente Entwicklung und den Betrieb von komplexen Systemen und Produkten von Bedeutung sind.
Die Automobilindustrie gehört zu den Vorreitern im Bereich der End-to-end-Datendurchgängigkeit.
Durch Aufklärungsarbeit, warum große Automobilhersteller Digitale Zwillinge benötigen, versuchen sie, ihre Zulieferer zu motivieren.
Was ist ein Digitaler Zwilling?
Unter dem Begriff »Digitaler Zwilling« versteht das Fraunhofer IOSB ein Konzept, mit dem Produkte sowie Maschinen und ihre Komponenten mit Hilfe Digitaler Werkzeuge modelliert werden, und zwar einschließlich sämtlicher Geometrie-, Kinematik- und Logikdaten. Ein Digitaler Zwilling ist das Abbild des physischen ‘Assets‘ in der realen Fabrik und erlaubt dessen Simulation, Steuerung und Verbesserung. Industrie 4.0-Arbeitsgruppen diskutieren Digitale Zwillinge in Verbindung mit der sog. Verwaltungsschale und Industrie 4.0- Komponenten.