Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDQPBM - 压入型手柄球
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDQPBM - 压入型手柄球
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDQPBM-d6-D25-E
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
材质
CZ
表面处理
BMCL
d
DD [mm]
D
D [mm]
握柄颜色
YS
H
H [mm]
B
B [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
HDQPBM-d4-D16-E
HDQPBM
压入型
PF
-
4
16
E(黑色)
15.0
11
0.01
hdqpbm.pdf
HDQPBM-d5-D20-E
HDQPBM
压入型
PF
-
5
20
E(黑色)
18.0
13
0.02
hdqpbm.pdf
HDQPBM-d6-D25-E
HDQPBM
压入型
PF
-
6
25
E(黑色)
22.5
16
0.03
hdqpbm.pdf
HDQPBM-d8-D32-E
HDQPBM
压入型
PF
-
8
32
E(黑色)
29.0
15
0.04
hdqpbm.pdf
HDQPBM-d10-D40-E
HDQPBM
压入型
PF
-
10
40
E(黑色)
37.0
20
0.05
hdqpbm.pdf
HDQPBM-d12-D50-E
HDQPBM
压入型
PF
-
12
50
E(黑色)
46.0
21
0.06
hdqpbm.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDQPBM
Kurztext
压入型手柄球
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:33
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften