Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWYALF - 压纹手轮-无手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWYALF - 压纹手轮-无手柄型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWYALF-D40
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
d
D2 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
d2
D3 [mm]
d1
D4 [mm]
M
M [mm]
S
S [mm]
W
W [mm]
参考重量
CKZL [(kg/pcs)]
PDF
PDF
1
2
3
HWYALF-D40
HWYALF
无手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
40
22
8
25
12
10
5.0
8.5
4.5
4
7
4.5
0.05
hwyalf.pdf
HWYALF-D50
HWYALF
无手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
50
27
10
28
13
11
5.5
8.5
4.5
4
9
5.0
0.09
hwyalf.pdf
HWYALF-D63
HWYALF
无手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
63
35
12
32
14
12
6.0
10.0
5.5
5
11
6.0
0.16
hwyalf.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWYALF
Kurztext
压纹手轮-无手柄型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:33
Einheit