2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDTZSC-M8-L50-E

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX1
类型
LX2
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL1
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL2
M
M [mm]
L
L [mm]
主体颜色
YS
R
R [mm]
D
D [mm]
S
S [mm]
H
H [mm]
K
K [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
HDTZSC-M5-L30-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
5
30
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
24.5
0.04
hdtzta.pdf
HDTZSC-M6-L10-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
6
10
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
24.5
0.03
hdtzta.pdf
HDTZSC-M6-L20-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
6
20
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
24.5
0.04
hdtzta.pdf
HDTZSC-M6-L30-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
6
30
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
24.5
0.04
hdtzta.pdf
HDTZSC-M6-L40-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
6
40
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
24.5
0.04
hdtzta.pdf
HDTZSC-M6-L50-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
6
50
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
24.5
0.04
hdtzta.pdf
HDTZSC-M8-L10-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
8
10
E(黑色)
63
17.5
0.0
45.0
32.0
0.08
hdtzta.pdf
HDTZSC-M8-L20-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
8
20
E(黑色)
63
17.5
0.0
45.0
32.0
0.08
hdtzta.pdf
HDTZSC-M8-L30-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
8
30
E(黑色)
63
17.5
0.0
45.0
32.0
0.08
hdtzta.pdf
HDTZSC-M8-L40-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
8
40
E(黑色)
63
17.5
0.0
45.0
32.0
0.09
hdtzta.pdf
HDTZSC-M8-L50-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
8
50
E(黑色)
63
17.5
0.0
45.0
32.0
0.09
hdtzta.pdf
HDTZSC-M10-L10-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
10
10
E(黑色)
80
21.0
0.0
55.0
38.0
0.08
hdtzta.pdf
HDTZSC-M10-L20-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
10
20
E(黑色)
80
21.0
0.0
55.0
38.0
0.08
hdtzta.pdf
HDTZSC-M10-L30-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
10
30
E(黑色)
80
21.0
0.0
55.0
38.0
0.09
hdtzta.pdf
HDTZSC-M10-L40-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
10
40
E(黑色)
80
21.0
0.0
55.0
38.0
0.09
hdtzta.pdf
HDTZSC-M10-L50-E
HDTZSC
经济型圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
10
50
E(黑色)
80
21.0
0.0
55.0
38.0
0.1
hdtzta.pdf
HDTZSA-M5-L12-E
HDTZSA
圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
5
12
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
25.5
0.04
hdtzta.pdf
HDTZSA-M5-L16-E
HDTZSA
圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
5
16
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
25.5
0.04
hdtzta.pdf
HDTZSA-M5-L20-E
HDTZSA
圆形直杆型
外螺纹安装
ZDC
喷塑
Q235
发黑
5
20
E(黑色)
45
13.0
0.0
35.0
25.5
0.04
hdtzta.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (58 konfigurierbare Produkte)
Kurztext可调紧定手柄/前端圆型/直杆型内螺纹安装/外螺纹安装
Letzte Änderung28.11.2025 23:37:33
Einheit