Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDTZAC - 固定型手柄/可调紧定手柄-平型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDTZAC - 固定型手柄/可调紧定手柄-平型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDTZAC-M4-L12-E
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL1
M
M [mm]
L
L [mm]
握柄颜色
YS
R
R [mm]
H1
H1 [mm]
L1
L1 [mm]
H
H2 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
HDTZAC-M4-L12-E
HDTZAC
直杆平型
ZDC
喷塑
S45C
发黑
4
12
E(黑色)
45
25.5
13
22.5
0.033
hdtzac.pdf
HDTZAC-M5-L12-E
HDTZAC
直杆平型
ZDC
喷塑
S45C
发黑
5
12
E(黑色)
45
25.5
13
22.5
0.034
hdtzac.pdf
HDTZAC-M6-L12-E
HDTZAC
直杆平型
ZDC
喷塑
S45C
发黑
6
12
E(黑色)
45
25.5
13
22.5
0.4
hdtzac.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDTZAC
Kurztext
固定型手柄/可调紧定手柄-平型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:33
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
HDTZAC-M4-L12-E