Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWSPWA - 圆手轮-转动手柄型·无开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWSPWA - 圆手轮-转动手柄型·无开口型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWSPLB-D80-d10
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
材质
CZ4 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL2 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d1
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
H
H [mm]
h
HH [mm]
h1
H1 [mm]
M
M [mm]
M1
M1 [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
HWSPLA/HWSPLB
DD [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
HWSPWA-D80
HWSPWA
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
0
26
40
0
0
HWSPLA-D80-d10
HWSPLA
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPLB-D80-d10
HWSPLB
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPJB-D80-d10
HWSPJB
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPJC-D80-d10
HWSPJC
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPFA-D80-W10
HWSPFA
转动手柄型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
0
26
40
0
10
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWSPWA
Kurztext
圆手轮-转动手柄型·无开口型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:33
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Handwheels
Parts
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften