Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
BSFL - 实心滚珠花键 法兰螺帽型 一端内螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
BSFL - 实心滚珠花键 法兰螺帽型 一端内螺纹型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BSFL-D10-L60-M3
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
订单编号
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
D公差
DGC
国标
HJZ1 [花键轴]
相当
HJZ2 [花键轴]
GB
HJM1 [花键母]
相当
HJM2 [花键母]
硬度
YD
Dh7
DH7 [mm]
公差
DH7GC [mm]
L最小单位
L [mm]
M
M [mm]
滚珠列数
GZLS
D1
D1 [mm]
L2
L2 [mm]
D2
D2 [mm]
T
T [mm]
F
F [mm]
油孔
QYK [mm]
PCD
A [mm]
安装孔X
X [mm]
安装孔Y
Y [mm]
1
2
3
4
5
6
BSFL-D6-L60-M3
BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
6
0/-0.015
60
3
2
14
25
30
6
7.5
1.0
22
3.4
6.5
BSFL-D8-L60-M3
BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
8
0/-0.015
60
3
2
16
27
32
8
7.5
1.5
24
3.4
6.5
BSFL-D10-L60-M3
BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
10
0/-0.018
60
3
2
21
33
42
9
10.5
1.5
32
4.5
8.0
BSFL-D13-L60-M4
BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
13
0/-0.018
60
4
2
24
36
44
9
11.0
1.5
33
4.5
8.0
BSFL-D16-L70-M4
BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
16
0/-0.018
70
4
2
31
50
51
10
18.0
2.0
40
4.5
8.0
BSFL-D20-L80-M4
BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
20
0/-0.021
80
4
2
35
56
58
10
18.0
2.0
42
5.5
9.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- BSFL
Kurztext
实心滚珠花键 法兰螺帽型 一端内螺纹型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:46
Einheit