Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDCNAI - 带端盖转动手柄 外螺纹台阶型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDCNAI - 带端盖转动手柄 外螺纹台阶型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDCNAI-M6
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
螺杆材质
CZ2
握柄部颜色
YS
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
L [mm]
B
B [mm]
D
D [mm]
d
XD [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
HDCNAI-M5
HDCNAI
外螺纹型
PA6
SCM435
黑色
镀锌
5
55
10
18
13
0.025
hdcnai.pdf
HDCNAI-M6
HDCNAI
外螺纹型
PA6
SCM435
黑色
镀锌
6
55
13
18
13
0.030
hdcnai.pdf
HDCNAI-M8
HDCNAI
外螺纹型
PA6
SCM435
黑色
镀锌
8
85
15
26
20
0.060
hdcnai.pdf
HDCNAI-M10
HDCNAI
外螺纹型
PA6
SCM435
黑色
镀锌
10
85
20
26
20
0.100
hdcnai.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDCNAI
Kurztext
带端盖转动手柄 外螺纹台阶型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:33
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
HDCNAI-M6