Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMYB - 直柱型直线轴承 冲压型/行程式
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMYB - 直柱型直线轴承 冲压型/行程式
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMYB-d16
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
外径D
D
长度L
L
基本额定负载 动C
C [kgf]
基本额定负载 静Co
CO [kgf]
重量
G [g]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LMYB-d6
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
6.000
12.000
22.000
41.000
24.000
7.000
lmyb.pdf
LMYB-d8
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
8.000
15.000
24.000
45.000
29.000
12.000
lmyb.pdf
LMYB-d10
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
10.000
17.000
26.000
51.000
38.000
14.500
lmyb.pdf
LMYB-d12
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
12.000
19.000
28.000
63.000
52.000
18.500
lmyb.pdf
LMYB-d16
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
16.000
24.000
30.000
82.000
64.000
27.500
lmyb.pdf
LMYB-d20
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
20.000
28.000
30.000
97.000
82.000
32.500
lmyb.pdf
LMYB-d25
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
25.000
35.000
40.000
203.000
159.000
66.000
lmyb.pdf
LMYB-d30
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
30.000
40.000
50.000
296.000
276.000
95.000
lmyb.pdf
LMYB-d40
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
40.000
52.000
60.000
520.000
459.000
182.000
lmyb.pdf
LMYB-d50
LMYB
冲压型
钢
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
50.000
62.000
70.000
709.000
643.000
252.000
lmyb.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMYB
Kurztext
直柱型直线轴承 冲压型/行程式
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:46
Einheit
Schlagworte
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften