Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
PTB - 直线导轨定位板标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
PTB - 直线导轨定位板标准型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PTB-28
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
材质
CZ
表面处理
BMCL
L
L [mm]
H
H [mm]
L2
L2 [mm]
L1
L1 [mm]
d
D [mm]
D
DD [mm]
D1
1
2
3
4
PTB-23
PTB
直线导轨用定位板
S45C
无电解镀镍
23
6
11.5
11
5.5
M5
5
PTB-28
PTB
直线导轨用定位板
S45C
无电解镀镍
28
6
14.0
15
6.5
M5
5
PTB-33
PTB
直线导轨用定位板
S45C
无电解镀镍
33
6
16.5
20
6.5
M5
5
PTB-43
PTB
直线导轨用定位板
S45C
无电解镀镍
43
9
21.5
30
6.5
M5
5
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- PTB
Kurztext
直线导轨定位板标准型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:46
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Klassifikationen