Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
PTG - 直线导轨定位组件
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
PTG - 直线导轨定位组件
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PTG-4
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellmummer
CNSORDERNO
代号
CODE
材质
MAT
表面处理
SUR
M
M [mm]
推荐紧固扭矩
NJ [N·m]
滑轨压紧力
YJ [kN]
pdf
PDF
1
2
PTG-4
PTG
S45C
无电解镀镍
4
2
3.2
ptg.pdf
PTGS-4
PTGS
SUS304
-
4
2
3.2
ptg.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- PTG
Kurztext
直线导轨定位组件
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:46
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften