Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSHA - 箱式直线轴承加高中型·中长型·特长型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSHA - 箱式直线轴承加高中型·中长型·特长型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMSHA-d12
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体表面处理
SUR
箱体材质
MAT
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
D
D [mm]
XH
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
P
P [mm]
K
K [mm]
S1
S1 [mm]
(S)
S [mm]
P1
P1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
M1 [mm]
M1
M3
D1
D1 [mm]
M2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LMSHA-d6
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
6
12
14
16
22
5
5
0.0
6.0
3.0
0.0
37
14
24
4.0
M4X8
8.0
4
LMSHA-d8
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
8
15
16
20
26
5
5
0.0
6.0
3.0
0.0
45
20
32
5.0
M5X8.5
8.5
4
LMSHA-d10
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
10
19
19
26
32
6
6
7.0
8.0
4.0
7.0
57
25
40
6.0
M6X9.5
9.5
5
LMSHA-d12
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
12
21
20
28
34
6
6
7.0
8.0
4.0
7.0
57
25
40
6.0
M6X9.5
9.5
5
LMSHA-d13
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
13
23
25
30
43
7
7
7.5
9.0
4.0
7.0
57
25
40
6.0
M6X13
13.0
6
LMSHA-d16
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
16
28
27
36
49
7
7
7.0
9.0
3.8
7.0
66
30
46
6.0
M6X13
13.0
6
LMSHA-d20
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
20
32
31
42
54
8
8
0.0
11.0
3.8
8.0
75
34
52
8.0
M8X15
15.0
8
LMSHA-d25
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
25
40
37
52
65
9
10
0.0
14.0
3.2
9.0
93
42
66
10.0
M10X17
17.0
10
LMSHA-d30
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
30
45
40
58
71
9
10
0.0
14.0
3.2
9.0
100
42
66
10.0
M10X17.5
17.5
10
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMSHA
Kurztext
箱式直线轴承加高中型·中长型·特长型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:46
Einheit
Schlagworte
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
LMSHA-d12