Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSH - 箱式直线轴承 加高标准型·紧凑型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSH - 箱式直线轴承 加高标准型·紧凑型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMSH-d16
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
D
D [mm]
h
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
S1
S1 [mm]
P
P [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
(S)
S [mm]
M1
M3
M2
M4
C
C [mm]
额定载荷 C
ZH1 [kgf]
额定载荷 Co
ZH2 [kgf]
重量
G [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LMSH-d4
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
4
8
10
12
16
3
4.2
1.5
15
0
10
1.1
M3
M3
0
8.8
12.7
8.0
LMSH-d5
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
5
10
13
15
20
5
6.0
5.0
25
16
7
4.0
M4
M4
0
16.7
20.6
18.0
LMSH-d6
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
6
12
14
16
22
5
6.0
5.0
27
18
9
3.0
M4
M4
0
20.6
26.5
22.0
LMSH-d8
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
15
16
20
26
5
6.0
5.0
32
20
10
3.0
M5
M4
0
26.5
38.0
40.0
LMSH-d10
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
19
19
26
32
6
8.0
6.0
39
27
15
4.0
M6
M5
0
37.2
54.9
80.0
LMSH-d12
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
21
20
28
34
6
8.0
6.0
40
27
15
4.0
M6
M5
0
41.2
59.8
90.0
LMSH-d13
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
13
23
25
30
43
7
9.0
7.0
42
28
16
4.0
M6
M6
0
51.0
60.8
132.0
LMSH-d16
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
28
27
36
49
7
9.0
7.0
47
32
18
3.8
M6
M6
0
77.5
118.0
204.0
LMSH-d20
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
20
32
31
42
54
8
11.0
8.0
52
36
18
3.8
M8
M8
0
88.2
137.0
272.0
LMSH-d25
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
25
40
37
52
65
9
14.0
10.0
69
42
22
3.2
M10
M10
0
98.0
157.0
574.0
LMSH-d30
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
30
45
40
58
71
9
14.0
10.0
74
44
22
3.2
M10
M10
0
157.0
274.0
710.0
LMSHE-d6
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
6
10
13
14
20
4
6.0
4.0
27
18
9
3.0
M4*8
M4*11
4
20.6
26.5
17.0
LMSHE-d8
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
13
15
17
25
5
6.0
5.0
32
20
10
3.0
M5*8.5
M4*15
5
26.5
38.0
32.0
LMSHE-d10
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
17
18
23
30
6
8.0
6.0
39
27
15
4.0
M6*9.5
M5*20
6
37.2
54.9
67.0
LMSHE-d12
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
19
19
25
32
6
8.0
6.0
40
27
15
4.0
M6*9.5
M5*22
6
41.2
59.8
80.0
LMSHE-d16
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
26
26
33
43
8
9.0
7.0
47
32
18
3.8
M6*13
M6*29
8
77.5
118.0
155.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMSH
Kurztext
箱式直线轴承 加高标准型·紧凑型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:46
Einheit
Schlagworte
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
LMSH-d16