Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMVRBL - 线性滚珠衬套直柱·双衬型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMVRBL - 线性滚珠衬套直柱·双衬型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMVRBL-d8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L公差
LTOL
I
I [mm]
外止动槽B
B
外止动槽公差
TOL
外止动槽D1
D1
W
W [mm]
最大行程
XC
基本额定负载 动C
C [kgf]
1
2
3
4
5
6
7
LMVRBL-d5
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
5
0/-0.008
6
10
0/-0.009
15
0/-0.12
9.4
10.2
0/-0.4
9.6
1.1
6
20.900
LMVRBL-d6
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
6
0/-0.009
6
12
0/-0.011
19
0/-0.2
12.3
13.5
0/-0.4
11.5
1.1
7
33.400
LMVRBL-d8
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
8
0/-0.009
6
15
0/-0.011
24
0/-0.2
16.8
17.5
0/-0.4
14.3
1.1
8
51.200
LMVRBL-d10
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
10
0/-0.009
6
19
0/-0.013
29
0/-0.2
21.8
22.0
0/-0.4
18.0
1.3
8
79.300
LMVRBL-d12
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
12
0/-0.009
6
21
0/-0.013
30
0/-0.2
22.4
22.0
0/-0.4
20.0
1.3
8
114.600
LMVRBL-d16
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
16
0/-0.009
6
28
0/-0.013
37
0/-0.2
24.8
26.5
0/-0.4
27.0
1.6
16
211.200
LMVRBL-d20
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
20
0/-0.010
6
32
0/-0.016
42
0/-0.2
23.8
30.5
0/-0.4
30.5
1.6
28
303.500
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMVRBL
Kurztext
线性滚珠衬套直柱·双衬型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:46
Einheit