Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDCPAJ - 转动手柄/长转动手柄-外螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDCPAJ - 转动手柄/长转动手柄-外螺纹型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDCPAJ-M8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
L [mm]
B
B [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
HDCPAJ-M6
HDCPAJ
外螺纹型
PF
黑色
1215MS
镀锌
6
50
12
20
16
0.05
hdcpaj.pdf
HDCPAJ-M8
HDCPAJ
外螺纹型
PF
黑色
1215MS
镀锌
8
60
16
21
17
0.02
hdcpaj.pdf
HDCPAJ-M10
HDCPAJ
外螺纹型
PF
黑色
1215MS
镀锌
10
80
18
26
20
0.04
hdcpaj.pdf
HDCPAJ-M12
HDCPAJ
外螺纹型
PF
黑色
1215MS
镀锌
12
100
20
28
22
0.15
hdcpaj.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDCPAJ
Kurztext
转动手柄/长转动手柄-外螺纹型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:33
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften