2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1055002

Tabelle aufklappen
1/5
PREVIEW
Maßzeichnung
MASSZEICHNUNG
Artikelnummer des Herstellers
BMENB
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Verpackungsmenge
NO_CU_PER_OU
Deeplink
DEEPLINK
1
1055002
Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor
Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 15mm, aktive Fläche Mitte, Kunststoff, PA12‐GF30, erhöhte Empfindlichkeit, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
4047101064049
Turck
BIM-AKT-Y1X/S235
1
Deeplink
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1055002
KurztextMagnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor
Letzte Änderung25.01.2024 12:09:12
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen