Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Reifen und Bandagen
146761 - BEV 360x60/270-ZDG
Blickle
Reifen und Bandagen
146761 - BEV 360x60/270-ZDG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146761
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
BEV 360x60/270-ZDG
BEV_360X60_270_ZDG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
Temperaturbeständigkeit max (°C)
TEMPMAX [°C]
1
146761
BEV 360x60/270-ZDG
4047526146764
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
360
60
900
2.708
Gummi
Stahlband
Bandage
schwarz
80
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 146761
Bestellnummer
146761
Kurztext
BEV 360x60/270-ZDG
Letzte Änderung
22.05.2025 14:36:22
Einheit
Schlagworte
Bandagen
Reifen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-04-01 Bandage, Ring