Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Leiterplattenanschlusstechnik
Steckbare Leiterplattenanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
1800470 - FKC 2,5/10-ST BK
PHOENIX CONTACT
...
Steckbare Leiterplattenanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
1800470 - FKC 2,5/10-ST BK
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1800470
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
1
1800470
FKC 2,5/10-ST BK
Leiterplattenstecker
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Artikelfamilie: FKC 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
17
4055626331522
49.900
15
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 1800470
Bestellnummer
1800470
Kurztext
FKC 2,5/10-ST BK
Letzte Änderung
11.02.2026 08:46:29
Einheit
Schlagworte
Leiterplattenanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-46-02-02 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
ECLASS 13.0
27-46-02-02 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
Anschlussart des elektrischen Leiters
Push-in-Anschluss
Art der Verriegelung
ohne
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
Farbe des Betätigungselements
orange
Verriegelungsausführung
keine
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
Farbe des Gehäuses
schwarz
Zertifikat/Zulassung
EAC
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Befestigungsart
gesteckt
ETIM 10.0
EC002638 Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
ETIM 9.0
EC002638 Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)