Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHUNK
Greiftechnik
Parallelgreifer
EGL - 2-Finger-Parallelgreifer elektrisch - Universalgreifer
SCHUNK
Greiftechnik
Parallelgreifer
EGL - 2-Finger-Parallelgreifer elektrisch - Universalgreifer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHUNK-1325754 EGL 90-CN
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Ident.-Nr.
IDNR
Bezeichnung
TYP
Weitere Produktinformationen
ONLINE
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
CALC
EPLAN Data Portal
EPLAN
Hub pro Backe
HUB
Beipack mit Zentrierhülsen
ZH
Auswahl Spanneinsätze (im Lieferumfang enthalten)
SEI
Hub pro Backe
HUBBACKE [mm]
Min./max. Greifkraft
MINMAXGK [N]
Empfohlenes Werkstückgewicht
EMPFOHLENESWSG [kg]
Max. zulässige Fingerlänge
MAXFINGERLAENGE [mm]
Max. zulässige Masse pro Finger
MAXMASSEFINGER [kg]
Wiederholgenauigkeit
WIEDERHOLGENAU [mm]
1
2
3
4
5
1325751
EGL 90-PB
Zur Produktseite
0
ohne
42.5
50/600
3
165
0.5
0.05
1325754
EGL 90-CN
Zur Produktseite
0
ohne
42.5
50/600
3
165
0.5
0.05
1302877
EGL 90-PN
Zur Produktseite
0
ohne
42.5
50/600
3
165
0.5
0.05
1392477
EOA-UR3510-EGL 90
Zur Produktseite
0
ohne
42.5
50/600
3
165
0.5
0.05
1403607
EOA-UR3510-EGL 90-AUB
Zur Produktseite
0
ohne
1405930 - SEI EGL90 Doppelprisma
42.5
50/600
3
165
0.5
0.05
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SCHUNK
- EGL
Bestellnummer
1325754
Kurztext
2-Finger-Parallelgreifer elektrisch - Universalgreifer
Letzte Änderung
18.12.2024 14:28:12
Einheit
Schlagworte
Greiftechnik
Zusätzliche Links
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EGL Inbetriebnahme-Assistent
EPLAN Data Portal
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
1325754
Zolltarifnummer
84798997
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.0.1
27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.0
27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.1
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 7.0
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.2
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.1
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.0
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 5.1
27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 5.0
27-02-91-90 Eelektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)
ETIM 10.0
EC001851 Elektromotor
EC003583 Zubehör/Ersatzteile für Elektromotor
ETIM 6.0
EC001851 Elektromotor