2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3RW30471BB04

Tabelle aufklappen
DE
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Bemessungsleistung des Drehstrommotors (Standardschaltung bei 400 V)
AAB494 [kW]
1
Sanftstarter S3, 106A, 55kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
SIRIUS Sanftstarter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW30 für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgtfür eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.Mit dem optionalen Verbindungsbaustein können die Sanftstarter andie Leistungsschalter angebaut werden, sogar für die Varianten mit Federzuganschluss.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
040892691924
3RW3047-1BB04
3RW30471BB04
Siemens AG
3RW30 S3 106A 480V 24V screw
55
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer3RW30471BB04
KurztextSanftstarter
Letzte Änderung19.09.2023 08:27:40
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 13.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 11.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 10.1

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 9.1

27-37-09-07 Sanftstarter
NeinNo

ETIM 10.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 9.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 8.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 7.0

EC000640 Sanftstarter