2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3RW40462TB05

Tabelle aufklappen
DE
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Bemessungsleistung des Drehstrommotors (Standardschaltung bei 400 V)
AAB494 [kW]
1
Sanftstarter S3, 80A, 55kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V
SIRIUS Sanftstarter S3 80 A, 55 kW/500 V, 40 °C AC 400-600 V, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistormotorschutz Sanftstarter SIRIUS 3RW40 für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgt für eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung und den Motor vor Überlast. Zudem können Sie den Strom während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert begrenzen. Mit dem integrierten Fern-Reset können Sie Störungen schnell und einfach aus der Ferne beheben. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex).Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.Mit dem optionalen Verbindungsbaustein können die Sanftstarter an die Leistungsschalter angebaut werden, sogar für die Varianten mit Federzuganschluss. Der optionale Lüfter ermöglicht eine noch dichtere Bauweise im Schaltschrank.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
804766281662
3RW4046-2TB05
3RW40462TB05
Siemens AG
3RW40 S3 80A 600V 24V spring therm
45
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer3RW40462TB05
KurztextSanftstarter
Letzte Änderung19.09.2023 08:27:40
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 13.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 11.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 10.1

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 9.1

27-37-09-07 Sanftstarter
JaYes
AC/DCAC/DC

ETIM 10.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 9.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 8.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 7.0

EC000640 Sanftstarter