2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

862-9525

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Polzahl
P
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Potential
ANZAHLPOTENTIAL
Farbe
FARBE
1
2
862-9525
Info DE
Info EN
0.5 - 4
20 - 12
10 - 11
500
6
3
32
5
21.40
60.00
35.00
20
5
schwarz
862-9625
Info DE
Info EN
0.5 - 4
20 - 12
10 - 11
500
6
3
32
5
21.40
60.00
35.00
20
5
weiß
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Bestellnummer862-9525
Kurztext4-Leiter Geräte-Anschlussklemme 1 Rastfuß an Pos. 2+4 5-polig
Letzte Änderung11.02.2025 08:20:12
Einheit