1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4WRA6E07-2X/G24K4/V

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Materialnummer
MN
Hauptanschlüsse
R1M_C_VGP_PDX_POR_NUM
Typ
R1M_C_VGP_PDX_UNI_TYP
Elektronik
R1M_C_VGP_PDX_EQU_ADD
Nenngröße
R1M_C_VGP_PDX_UNI_SIZ
Symbole
R1M_C_VGP_PDX_SYM_SPO
Nennvolumenstrom
R1M_C_VGP_PDX_VOL_FLO [l/min]
Geräteserie
R1M_C_VGP_PDX_UNI_SER
Magnetspannungsart
R1M_C_VGS_DXX_SOL_ACD
Magnetspannungsgrösse
R1M_C_VGS_DXX_SOL_VOT [V]
1
4WRA6E07-2X/G24K4/V
R900910780
4: 4 Hauptanschlüsse
WRA: Proportional-Wegeventile direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung
Ohne integrierte Elektronik (OBE)
6: Nenngröße 6
07: 7 l/min
2X: Geräteserie 20 bis 29
G: Gleichspannung
24: 24 V
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
BestellnummerR900910780
Kurztext4/2- und 4/3-Proportional-Wegeventile direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
Letzte Änderung31.07.2025 09:05:20
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Fluid_Technology Fluidtechnik
Hydraulics Hydraulik
Pump Pumpen
Valve Ventil
Cylinder Zylinder

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften