Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bosch Rexroth
Industriehydraulik
Ventile
Wegeventile
Schalt-Wegeventil
H-4WMM - 4/3- und 4/2-Wegeventil mit Handhebelbetätigung
Bosch Rexroth
...
Ventile
Wegeventile
Schalt-Wegeventil
H-4WMM - 4/3- und 4/2-Wegeventil mit Handhebelbetätigung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H-4WMM16C7X/
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Materialnummer
MN
Betriebsdruck
OPPR [bar]
Hauptanschlüsse
P
Betätigung
ACT
Nenngröße
SIZE
Symbole
SYM
Geräteserie
CS
Steuerschieberrückführung
SR
Endschalter Typ
SWITYPE
Endschalter Stellungsüberwachung
SWIMON
Endschalterspannungsversorgung
SWIPOW
Dichtungswerkstoff
SM
1
H-4WMM16C7X/
R900926416
H: Maximaler Betriebsdruck 350 bar
4: 4 Hauptanschlüsse
WMM: Handhebel
16: Nenngröße 16
7X: Geräteserie 70 bis 79 (70 bis 79: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)
Mit Federrückstellung
Ohne Stellungsschalter
-
-
NBR-Dichtungen
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bosch Rexroth
- H-4WMM
Bestellnummer
R900926416
Kurztext
4/3- und 4/2-Wegeventil mit Handhebelbetätigung
Letzte Änderung
02.10.2025 16:24:18
Einheit
Schlagworte
Handhebelbetätigung
Industriehydraulik
Ventile
Wegeventile
Klassifikationen
Nach Kategorien
Fluid_Technology Fluidtechnik
Hydraulics Hydraulik
Pump Pumpen
Valve Ventil
Cylinder Zylinder
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften