Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Optibelt
TWIN TRACK Fahrrad System
TSP Zahnscheiben
5 - Arm
Optibelt
TWIN TRACK Fahrrad System
TSP Zahnscheiben
5 - Arm
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TSP 38T NB2CH02
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
Produkt-Bezeichnung
BEZ
Produkt Typ
PT
Artikelnummer
ANR
Global Trade Item Number
GTIN
Anzahl der Zähne
ZAE
Teilung
P [mm]
Naben - Ausführung
NAUSF
Zeichnungsnummer
DWNR
Revision
REV
Außendurchmesser Verzahnung
OD [mm]
Außendurchmesser Führungszahn
ODFZ [mm]
Scheibenbreite
BS [mm]
Breite Verzahnung
BV [mm]
Breite Montagesteg
BST [mm]
Flanschversatz Mittellinie
FVML [mm]
Flanschversatz Montage Fläche
FVMF [mm]
1
2
3
TSP 38T NB2CH02
Vordere Riemenscheibe
1105469
4044978622600
38
14
5-Arm, 130 mm Lochkreis
8_04_08_03_05-007
002
167.54
170.94
13
13
3
2.35
0.85
TSP 40T NB2CH02
Vordere Riemenscheibe
1105464
4044978620477
40
14
5-Arm, 130 mm Lochkreis
8_04_08_03_05-010
002
176.45
179.85
13
13
3
2.35
0.85
TSP 44T NB2CH03
Vordere Riemenscheibe
1105472
4044978622617
44
14
5-Arm, 130 mm Lochkreis
8_04_08_03_05-009
003
194.28
197.68
13
13
3
2.35
0.85
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Optibelt
- 5 - Arm
Bestellnummer
TSP 38T NB2CH02
Letzte Änderung
31.07.2024 05:06:38
Einheit
Schlagworte
Fahrrad
Zahnscheiben
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)