2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3364

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A
A [Zoll]
B
B [Zoll]
C
C [Zoll]
D
D [Zoll]
E
E [Zoll]
F
F [Zoll]
G
G [Zoll]
H
H
J
J [Zoll]
Weight
W [lbs.]
1
3364
Aluminum
0.436
2.500
0.655
0.313
0.625
0.625
0.937
1/4-20
N/A
.098
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer3364
Kurztext90 deg Inside Corner Connectors
Letzte Änderung09.11.2023 07:10:06
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften