2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LPU3PL715

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Ausrüstungen
ACABADOS
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
analytische Konstruktion
ANALYTIC_CONSTRUCTION
Scharnier
BISAGRA
Scharniere an Klingen
BISAGRAS_EN_HOJAS
technischer Katalog
CAT_LOGO_T_CNICO
sperren
CERRADURA
Öffnungszyklen
CICLOS_DE_APERTURA
Klassifizierung
CLASIFICACI_N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MTJFEAGH4
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
AQATYVPAX
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
31SILY1VN
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
A2H79XJN3
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
HDHSHDOIL
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
DP2MUHQHD
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
SJCYM5C3Q
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
YL0B1M3UU
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
LPU3PL715
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
MBACNSSIL
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
SW4MD84U1
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
EKAJ7A3S3
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
9SWSQLCU7
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
U78JZ02IE
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
28V743X10
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
1BWDFYTIU
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
OD8IYD7K8
Verzinkter Stahl Antifinger mit der Möglichkeit anderer Oberflächen auf Anfrage: 9010 Weiß, 7035 Grau, Helle Eiche, Alte Eiche, Edelstahl, RAL-Karte zur Auswahl.
1
<Keine>
1
Die Flügel sind mit mindestens drei Scharnieren aus 3 mm dickem, verzinktem Stahl aus eigener Herstellung mit automatischem Schließsystem und mit der Möglichkeit der Höhenverstellung ausgestattet. Die Scharniere sind mit dem Flügel verschraubt. In der Mitte befindet sich ein Stahlriegel, der die Sicherheit der Tür erhöht.
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
Die Tür ist mit einem Stahlkastenschloss mit Ein-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Dieses Schloss ist CE-gekennzeichnet gemäß der Norm UNE 12209:2007. Das Set wird durch einen 35 x 35 Messingzylinder mit den entsprechenden Schlüsseln ergänzt. In der Standardausführung besteht es aus zwei Griffen aus hochfestem Material. Die Beschlaghalterungen sind aus Metall und haben Blenden aus dem gleichen Material wie die Griffe mit Schlüssellöchern auf beiden Seiten.
0
C5
Komprimierte Darstellung anzeigen (18 Produkte)
BestellnummerLPU3PL715
Letzte Änderung09.05.2024 08:52:08
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften