2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JP8JHYNRM

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
_erstellt von
VAR_CREATED_BY
_aktuelle Revision
VAR_CURRENT_REVISION
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
analytische Konstruktion
ANALYTIC_CONSTRUCTION
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
Anlagentyp
ASSETTYPE
Barcode
BARCODE
abgeschrägte_Perle
CHAMFERED_BEAD
Schwelle_125mm
CILL_125MM
Schwelle_150mm
CILL_150MM
Schwelle_180mm
CILL_180MM
Schwelle_225mm
CILL_225MM
1
JP8JHYNRM
0
L.Shaw
1
1
<Keine>
Bitte bei Inbetriebnahme aufzeichnen
Festgelegt
Bitte bei Inbetriebnahme aufzeichnen
0
0
0
0
1
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerJP8JHYNRM
Letzte Änderung20.06.2024 09:26:19
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften