Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eurocell
Fenster- und Türsystem - Logik
tür_eurologik_aussen-öffnende-wohnungs-tür
Eurocell
Fenster- und Türsystem - Logik
tür_eurologik_aussen-öffnende-wohnungs-tür
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VVUL055CF
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
Barcode
BARCODE
abgeschrägte_Perle
CHAMFERED_BEAD
Schwelle_125mm
CILL_125MM
Schwelle_150mm
CILL_150MM
Schwelle_180mm
CILL_180MM
Schwelle_225mm
CILL_225MM
Schwelle_85mm
CILL_85MM
Schweller_Höhe
CILL_HEIGHT
schwellen_länge
CILL_LENGTH
1
VVUL055CF
0
1
Bitte bei Inbetriebnahme aufzeichnen
Bitte bei Inbetriebnahme aufzeichnen
0
0
0
1
0
0
30.000
1000.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Eurocell
- tür_eurologik_aussen-öffnende-wohnungs-tür
Bestellnummer
VVUL055CF
Letzte Änderung
20.06.2024 09:26:20
Einheit
Schlagworte
Türsystem
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften