Kabeldurchführung, flexibler Klemmbereich, bis IP66
KEL-DPFR 24|3 bk
Kabeldurchführung mit Membranen in Pyramidenform, Schutzart bis IP66. In verschiedenen Baugrößen erhältlich.,
Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPFR ermöglichen es, mehrere Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern von 3 bis 28 mm einzuführen und gemäß IP66 abzudichten. Sie eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.,,Bedingt durch die flexible Ausführung der pyramidenförmigen Membranen wird das Einführen und Positionieren von starren Leitungen gegenüber herkömmlichen Kabelverschraubungen wesentlich vereinfacht.,,Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen mit einem Kabelbinder zusätzlich gegen Zug zu entlasten.,,Die Membranen sind wie folgt zu schneiden: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 20%.,,Die KEL-DPFR passt auf die Ausbrüche, die für 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. ,,Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an. ,,Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeldurchführungsplatte an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.,
5
IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL94-V0
-40 C°
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
icotek - 53915
Bestellnummer
53915
Letzte Änderung
16.07.2025 07:43:01
Einheit
Schlagworte
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-14-24-21 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank