2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50700

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ORDER_NO_
EAN
EAN
Headline Produktfamilie
HEADLINE_PRODUCT_FAMILY
Artikel
ARTICLE_NAME
Kurzbeschreibung
SHORT_DESCRIPTION
Produktbeschreibung
PRODUCT_DESCRIPTION
VE
PU
Schutzart IP
IP_PROTECTION_CLASS
UL Type Rating
UL_TYPE_RATING
Brandklasse
FLAME_CLASS
1
50700
4251269315084
Kabeldurchführung, hohe Packungsdichte, bis IP66 / UL Type 12
KEL-DPZ 24|14 bk
Kabeldurchführung mit hoher Packungsdichte, Schutzart bis IP66. In verschiedenen Baugrößen erhältlich.
Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.Die KEL-DPZ passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.Durchgestoßene Membranen können mit Stopfen ST-B wieder verschlossen werden.Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen (außer bei KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an. Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeldurchführungsplatte an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.Die KEL-DPZ gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.
10
IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type 12
UL94-V0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer50700
Letzte Änderung17.12.2024 10:52:15
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-14-24-21 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
Schutzart (IP, montiert)IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Farbeblack

ECLASS 11.1

27-14-24-21 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
Schutzart (IP, montiert)IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Farbeblack

ECLASS 11.0

27-14-24-21 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
Schutzart (IP, montiert)IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Farbeblack

ECLASS 10.1

27-14-24-21 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
Schutzart (IP, montiert)IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Farbeblack

ETIM 10.0

EC000211 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank

ETIM 9.0

EC000211 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank

ETIM 8.0

EC000211 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank

ETIM 7.0

EC000211 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank