Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
Lumenstrahl
Lumenbeam Grande Pendelleuchte
Lumenpulse
Lumenstrahl
Lumenbeam Grande Pendelleuchte
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A2H79XJN3
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Farbfilter
COLOR_FILTER
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Kosten
COST
cstandard Deckenhalterung
CSTANDARD_CEILING_MOUNT
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
Designoption
DESIGN_OPTION
Farbtemperaturverschiebung der Dimmlampe
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
1
A2H79XJN3
100.000
D5020200
0
1
16777215
Elektrischer Anschluss
0
0
0
4
Leistungsstarke architektonische Außenbeleuchtung
-1
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Lumenpulse
- Lumenbeam Grande Pendelleuchte
Bestellnummer
A2H79XJN3
Letzte Änderung
20.06.2024 07:01:03
Einheit
Schlagworte
Pendelleuchte
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
A2H79XJN3