2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MBACNSSIL

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Ampere
AMPS
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Farbfilter
COLOR_FILTER
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Steuerzettel
CONTROL_NOTE
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
Designoption
DESIGN_OPTION
1
MBACNSSIL
0.250
0.030
D5020200
1
1
16777215
Anschluss für elektrische Leistung
Bitte lesen Sie die Produktspezifikationen, bevor Sie sich für eine der Dontrol-Optionen entscheiden. Es gelten Beschränkungen.
0
0
4
Der Lumenbeam Inground Large ist ein leistungsstarker, in den Boden eingelassener LED-Projektor, der mit einer Reihe von Optiken, Verkleidungen, Linsen und Steuerungsoptionen eine Reihe von Herausforderungen bei der Bodenbeleuchtung löst. Das Plug-and-Play-Design vereinfacht die Installation, schützt das System vor dem Eindringen von Wasser und gewährleistet eine lang anhaltende Leistung. Hergestellt aus robusten, hochwertigen Materialien mit der Option, rauen Umgebungen zu widerstehen.
-1
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerMBACNSSIL
Letzte Änderung20.06.2024 07:01:03
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften