Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
Lumenstrahl
Lumenbeam LBX Pendelleuchte Farbwechselnd
Lumenpulse
Lumenstrahl
Lumenbeam LBX Pendelleuchte Farbwechselnd
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP6OLNJ2J
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120 Volt
VAR120_VOLTS
208 Volt
VAR208_VOLTS
240 Volt
VAR240_VOLTS
277 Volt
VAR277_VOLTS
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Kabinenhaubenwinkel
CANOPY_ANGLE
Vordach-Option
CANOPY_OPTION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Farbfilter
COLOR_FILTER
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Bauschein
CONTRUCTION_NOTE
Kosten
COST
1
OP6OLNJ2J
1
0
0
0
140
D5020200
0
90
SCAN
1
16777215
Anschluss für elektrische Leistung
Anhänger Länge darf ohne Rücksprache mit dem Hersteller nicht verändert werden
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Lumenpulse
- Lumenbeam LBX Pendelleuchte Farbwechselnd
Bestellnummer
OP6OLNJ2J
Letzte Änderung
20.06.2024 07:01:03
Einheit
Schlagworte
Farbwechselnd
Pendelleuchte
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften