2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66YKQ9OSX

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Ampere
AMPS
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Marke
BRAND
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
Designoption
DESIGN_OPTION
Dimmhinweis
DIMMING_NOTE
1
66YKQ9OSX
0.042
0.005
D5020200
Lumenpulse
0
1
Anschluss für elektrische Leistung
0
0
4
Lumencove - XT Direktansicht
-1
Die Optionen Lumentalk und Lutron Ecosystem sind nicht für Ein-Fuß-Leuchten verfügbar.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer66YKQ9OSX
Letzte Änderung20.06.2024 07:01:04
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen