2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C7E2C957Z

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120 Volt
VAR120_VOLTS
208 Volt
VAR208_VOLTS
240 Volt
VAR240_VOLTS
277 Volt
VAR277_VOLTS
abgewinkelter Kabelausgang
ANGLED_CORD_OUTPUT
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Armlänge
ARM_LENGTH
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Bauschein
CONTRUCTION_NOTE
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
2
C7E2C957Z
1
0
0
0
0
8.500
0.312
D5020200
0
1
Anschluss für elektrische Leistung
Die Länge der Halterung darf ohne Rücksprache mit dem Hersteller nicht verändert werden.
0
0
LJLDWHWVJ
0
0.000
0.312
0
0
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
BestellnummerC7E2C957Z
Letzte Änderung20.06.2024 07:01:05
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften