Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
Lumenfacade Nano
Lumenfacade Nano Horizontal
Universal einstellbare Befestigung
Lumenpulse
Lumenfacade Nano
Lumenfacade Nano Horizontal
Universal einstellbare Befestigung
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TWBITWFP3
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Ampere
AMPS
Winkel
ANGLE
anglecalc
ANGLECALC
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Steuerzettel
CONTROL_NOTE
Bauschein
CONTRUCTION_NOTE
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
1
2
TWBITWFP3
0.333
0
90
0.016
D5020200
0
1
Anschluss für elektrische Leistung
Bitte lesen Sie die Produktspezifikationen, bevor Sie sich für eine der Dontrol-Optionen entscheiden. Es gelten Beschränkungen.
Nur die Längen 1', 2', 3' und 4', die ohne Rücksprache mit dem Hersteller nicht verändert werden dürfen.
0
0
4
MCIC6YIZI
0.000
D5020200
0
0
0
0
4
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Lumenpulse
- Universal einstellbare Befestigung
Bestellnummer
TWBITWFP3
Letzte Änderung
20.06.2024 07:01:07
Einheit
Schlagworte
Befestigung
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
TWBITWFP3