2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0I6UMN6U3

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Elastomer-Dichtungen
ELASTOMER_SEALS
elegante Chromdetails
ELEGANT_CHROME_DETAILS
Befestigungssystem
FIXING_SYSTEM
Glas 6 mm
GLASS_6_MM
Magnetstreifen
MAGNETIC_STRIP
Auf- und Abwärtsmechanismus
UP_AND_DOWN_MECHANISM
Name
NAME
1
0I6UMN6U3
Diese Duschabtrennung kann sowohl auf der Duschwanne als auch direkt auf dem Boden montiert werden.
gewährleistet die Dichtheit der Kabine.
Wandbefestigungssystem mit Profilen, die den Ausgleich der Wandkrümmung ermöglichen.
Sicherheitsglas, gehärtet, Dicke 6 mm, kompatibel mit der Norm PNEN 121501.
resistent gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
Verhindert die Beschädigung der Dichtung und garantiert einen leisen und störungsfreien Betrieb.
0I6UMN6U3
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer0I6UMN6U3
Letzte Änderung23.12.2024 11:04:02
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften