2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IHEXL9GDY

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Elastomer-Dichtungen
ELASTOMER_SEALS
elegante Chromdetails
ELEGANT_CHROME_DETAILS
Befestigungssystem
FIXING_SYSTEM
Unterputzmontage
FLUSH_FITTING
Glas 8 mm
GLASS_8_MM
Magnetstreifen
MAGNETIC_STRIP
Montage ohne Duschwanne
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
Auf- und Abwärtsmechanismus
UP_AND_DOWN_MECHANISM
1
IHEXL9GDY
Diese Duschabtrennung kann sowohl auf der Duschwanne als auch direkt auf dem Boden montiert werden.
gewährleistet die Dichtheit der Kabine.
Innovatives Wandbefestigungssystem mit Schwenkscharnieren, das die Möglichkeit bietet, die Krümmung der Wand auszugleichen.
Die Scharniere schließen bündig mit der Glasscheibe ab - eine ebene Fläche erleichtert die Reinigung der Duschkabine.
Sicherheitsglas, gehärtet, Dicke 8 mm, kompatibel mit der Norm PNEN 121501.
resistent gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
Standardmäßig sind alle Komponenten, die für die Montage der Duschkabine benötigt werden, dem Produkt beigefügt, egal ob es sich um eine Kabine mit oder ohne Schwelle handelt. Alle notwendigen Anweisungen sind in der Montageanleitung zu finden.
Verhindert die Beschädigung der Dichtung und garantiert einen leisen und störungsfreien Betrieb.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerIHEXL9GDY
Letzte Änderung23.12.2024 11:04:03
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerIHEXL9GDY