2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UEJBT61R5

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Elastomer-Dichtungen
ELASTOMER_SEALS
Befestigungssystem
FIXING_SYSTEM
Unterputzmontage
FLUSH_FITTING
Glas 6 mm
GLASS_6_MM
Magnetstreifen
MAGNETIC_STRIP
Montage ohne Duschwanne
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
mögliche Montage ohne Schwellenwert
POSSIBLE_MONTAGE_WITHOUT_A_THRESHOLD
1
UEJBT61R5
resistent gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
Wandbefestigungssystem mit Halterungen mit der Möglichkeit der Montage in zwei Optionen mit einem Dichtungsprofil (ermöglicht den Ausgleich der Krümmung der Wand) oder ohne Profil (für vollkommen gerade Wände).
Die Halterungen und Scharniere schließen bündig mit der Glasscheibe ab - eine ebene Fläche erleichtert die Reinigung der Duschkabine.
Sicherheitsglas, gehärtet, Dicke 6 mm, kompatibel mit der Norm PNEN 121501.
gewährleistet die Dichtheit der Kabine.
Diese Duschabtrennung kann sowohl auf der Duschwanne als auch direkt auf dem Boden montiert werden.
Standardmäßig sind alle Komponenten, die für die Montage der Duschkabine benötigt werden, dem Produkt beigefügt, egal ob es sich um eine Kabine mit oder ohne Schwelle handelt. Alle notwendigen Anweisungen sind in der Montageanleitung zu finden.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerUEJBT61R5
Letzte Änderung23.12.2024 11:04:04
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften