Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Radaway
Duschabtrennungen, Türen, Trennwände
Furo
Furo KDJ
FuroKDJStabilizacjakrzyzowa
Radaway
Duschabtrennungen, Türen, Trennwände
Furo
Furo KDJ
FuroKDJStabilizacjakrzyzowa
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RQUN2YZSG
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Elastomer-Dichtungen
ELASTOMER_SEALS
Befestigungssystem
FIXING_SYSTEM
Furo-Rolle
FURO_ROLLER
Glas 8 mm
GLASS_8_MM
Magnetstreifen
MAGNETIC_STRIP
Montage ohne Duschwanne
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
Stabilisierungsgriff
STABILIZING_GRIP
Name
NAME
1
RQUN2YZSG
resistent gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
Wandbefestigungssystem mit Profilen, die den Ausgleich der Wandkrümmung ermöglichen.
Die Rollen schließen bündig mit der Glasscheibe ab - eine ebene Fläche erleichtert die Reinigung der Duschkabine.
Sicherheitsglas, gehärtet, Dicke 8 mm, kompatibel mit der Norm PNEN 121501.
gewährleistet die Dichtheit der Kabine.
Diese Duschabtrennung kann sowohl auf der Duschwanne als auch direkt auf dem Boden montiert werden.
Ein stabilisierender Griff mit einem innovativen Türverriegelungssystem.
RQUN2YZSG
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Radaway
- FuroKDJStabilizacjakrzyzowa
Bestellnummer
RQUN2YZSG
Letzte Änderung
23.12.2024 11:04:04
Einheit
Schlagworte
Duschabtrennungen
Trennwände
Türen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften