Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SEWOSY
Stromversorgungen
Ausrüstungskästen
COF-IPG1
SEWOSY
Stromversorgungen
Ausrüstungskästen
COF-IPG1
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VJW675FA7
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Batteriepufferung
BATTERY_BACKUP
ip
IP
Layout
LAYOUT
sperren
LOCK
manipulationssicherer Schalter
TAMPERPROOF_SWITCH
Art der Nutzung
TYPE_OF_USE
Name
NAME
1
VJW675FA7
Ja
66
Wandmastmontage
Schlüssel
Ja
Draußen
VJW675FA7
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SEWOSY
- COF-IPG1
Bestellnummer
VJW675FA7
Letzte Änderung
04.07.2024 06:16:12
Einheit
Schlagworte
Ausrüstungskästen
Stromversorgungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften