Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SEWOSY
Stromversorgungen
Watt's AD® modulare Stromversorgungen für die DIN-Schiene
ADD2460C
SEWOSY
Stromversorgungen
Watt's AD® modulare Stromversorgungen für die DIN-Schiene
ADD2460C
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U9ZUB42YZ
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Batteriepufferung
BATTERY_BACKUP
Eingangsspannung
INPUT_VOLTAGE
Module
MODULES
Ausgangsstrom
OUTPUT_CURRENT
Ausgangsspannung
OUTPUT_VOLTAGE
Name
NAME
1
U9ZUB42YZ
Ja
230V AC
5
2A
24V DC
U9ZUB42YZ
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SEWOSY
- ADD2460C
Bestellnummer
U9ZUB42YZ
Letzte Änderung
04.07.2024 06:16:12
Einheit
Schlagworte
Stromversorgungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften