Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SEWOSY
Stromversorgungen
Watt's AD® für CCTV
ADCCTVS1203-04
SEWOSY
Stromversorgungen
Watt's AD® für CCTV
ADCCTVS1203-04
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RIYWM089S
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Batteriepufferung
BATTERY_BACKUP
Eingangsspannung
INPUT_VOLTAGE
Ausgangsstrom
OUTPUT_CURRENT
Ausgangsspannung
OUTPUT_VOLTAGE
manipulationssicherer Schalter
TAMPERPROOF_SWITCH
Name
NAME
1
RIYWM089S
Ja
230V AC
3A
12 V GLEICHSTROM
Ja
RIYWM089S
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SEWOSY
- ADCCTVS1203-04
Bestellnummer
RIYWM089S
Letzte Änderung
04.07.2024 06:16:13
Einheit