Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
BK29.0042.INOX - Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant, Ausführung Edelstahl
Bäcker
...
Rastbolzen und Arretierbolzen
BK29.0042.INOX - Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant, Ausführung Edelstahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK29.0042.12015INOX
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Durchmesser (D)
D [mm]
Durchmesser Raststift (d1)
D1 [mm]
Gewinde (d2)
D2
Gesamtlänge (l1)
L1 [mm]
Federkraft Anfang (F1)
F1 [N]
Federkraft Ende (F2)
F2 [N]
Länge Raststift (l2)
L2 [mm]
Gewindelänge (l3)
L3 [mm]
1
2
3
4
BK29.0042.10010INOX
Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant Ausführung Edelstahl
21
5
M 10 x 1,0
45.0
6
15
6
22
BK29.0042.12015INOX
Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant Ausführung Edelstahl
25
6
M 12 x 1,5
54.5
8
21
6
26
BK29.0042.16015INOX
Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant Ausführung Edelstahl
31
8
M 16 x 1,5
69.0
9
26
8
34
BK29.0042.20015INOX
Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant Ausführung Edelstahl
31
10
M 20 x 1,5
80.0
17
40
10
43
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bäcker
- BK29.0042.INOX
Bestellnummer
BK29.0042.12015INOX
Kurztext
Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant, Ausführung Edelstahl
Letzte Änderung
04.08.2022 11:00:09
Einheit
Schlagworte
Arretierbolzen
Arretierung
Bedienelemente
Bäcker
Edelstahl
Rastbolzen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften