Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.100 Norm- und Standard Verbindungselemente
01.100.400 Stifte
01.100.400.50 Keile
BN 4629 Federkeile (Passfedern) rundstirnig, ohne Anzug
BN 4629 - Federkeile (Passfedern) rundstirnig, ohne Anzug (DIN 6885 A; ISO R773; VSM 15161 A), INOX A4
Bossard Catalog
...
BN 4629 - Federkeile (Passfedern) rundstirnig, ohne Anzug (DIN 6885 A; ISO R773; VSM 15161 A), INOX A4
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 4629 3061012 Federkeil (Passfeder) 3x3x8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifikation
BNARTNR
BNNORM1
BNNORM2
BNNORM3
Werkstoff
BNMAT
Breite h9
B [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
1
|
3x3x8
2
|
3x3x10
3
|
3x3x12
4
|
3x3x16
5
|
3x3x20
6
|
3x3x25
7
|
4x4x8
8
|
4x4x10
9
|
4x4x12
10
|
4x4x16
11
|
4x4x20
12
|
4x4x25
3061012
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
3.000
3.000
8.000
3061013
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
3.000
3.000
10.000
3061014
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
3.000
3.000
12.000
3061015
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
3.000
3.000
16.000
3061016
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
3.000
3.000
20.000
3061017
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
3.000
3.000
25.000
3061018
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
4.000
4.000
8.000
3061019
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
4.000
4.000
10.000
3061020
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
4.000
4.000
12.000
3061021
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
4.000
4.000
16.000
3061022
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
4.000
4.000
20.000
3061023
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
INOX A4
4.000
4.000
25.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (70 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 4629
Bestellnummer
3061012
Kurztext
Federkeile (Passfedern) rundstirnig, ohne Anzug (DIN 6885 A; ISO R773; VSM 15161 A), INOX A4
Letzte Änderung
13.11.2025 02:20:19
Einheit
Schlagworte
Federkeile
ISO
Keile
Stifte
Verbindungselemente
Verbindungstechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 5.1
23-10-05-01 Passfeder, Keil, Scheibenfeder
Formbuchstabe gemäß Norm
A
Ausgabe der Maßnorm
1968-08
ECLASS 5.0
23-10-05-01 Passfeder, Keil, Scheibenfeder
Maßnorm
DIN 6885-A-hF
Maßnorm Ausgabe
1968-08
Formbuchstabe, gemäß
DIN 6885
Formbuchstabe
A