1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BN 861 1312278 konische Stift A 5h10x55

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Identifikation
BNARTNR
BNNORM1
BNNORM2
BNNORM3
Werkstoff
BNMAT
Oberfläche
BNSURFACE
Nenndurchmesser
D [mm]
Toleranz
TOL
Nennlänge
L [mm]
Kuppenhöhe
A [mm]
34|A 4h10x50
35|A 4h10x60
36|A 5h10x20
37|A 5h10x25
38|A 5h10x30
39|A 5h10x35
40|A 5h10x40
41|A 5h10x45
42|A 5h10x50
43|A 5h10x55
44|A 5h10x60
45|A 5h10x70
46|A 6h10x25
47|A 6h10x30
48|A 6h10x35
49|A 6h10x40
50|A 6h10x45
51|A 6h10x50
1312103
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
4.0
h10
45
0.500
1312111
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
4.0
h10
50
0.500
1312146
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
4.0
h10
60
0.500
1312154
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
20
0.630
1312170
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
25
0.630
1312200
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
30
0.630
1312227
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
35
0.630
1312235
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
40
0.630
1312243
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
45
0.630
1312251
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
50
0.630
1312278
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
55
0.630
1312286
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
60
0.630
1312294
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
5.0
h10
70
0.630
1312308
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
6.0
h10
25
0.800
1312332
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
6.0
h10
30
0.800
1312359
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
6.0
h10
35
0.800
1312367
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
6.0
h10
40
0.800
1312375
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
6.0
h10
45
0.800
1312383
ISO 2339 A
~DIN 1
~VSM 12770 A
Automatenstahl
blank
6.0
h10
50
0.800
Komprimierte Darstellung anzeigen (86 Produkte)
Bestellnummer1312278
KurztextKonische Stifte ungehärtet, geschliffen (ISO 2339 A; ~DIN 1; ~VSM 12770 A), Automatenstahl, blank
Letzte Änderung10.03.2025 09:14:34
Einheit

Klassifikationen

ICS

21.060.50 Stifte. Nägel

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 11.1

23-10-01-01 Stift
Ausgabe der Maßnorm1992-07

ECLASS 9.1

23-10-01-01 Stift
Ausgabe der Maßnorm1992-07

ECLASS 5.1

23-10-01-01 Stift
Ausgabe der Maßnorm1992-07

ECLASS 5.0

23-10-01-01 Stift
MaßnormDIN EN ISO 2339
Maßnorm Ausgabe1992-07