Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Antriebsspezifisches Zubehör
Anschlagszubehör
DADL-EC - Klemmelement
Festo
...
Zylinderanbauteile und Zubehör
Antriebsspezifisches Zubehör
Anschlagszubehör
DADL-EC - Klemmelement
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1631170 DADL-EC-Q11-32
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
B1 [mm]
B2 [mm]
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
R1 [mm]
R2 [mm]
R3 [mm]
R4 [mm]
R5 [mm]
R6 [mm]
R7 [mm]
1
2
3
4
5
6
1692496
DADL-EC-Q11-16
11.200
4.500
6.500
M3
9.000
4.500
8.000
4.900
18.500
12.300
15.000
8.300
9.900
9.600
18.800
19.500
18.300
17.500
14.500
0.800
1.500
1435411
DADL-EC-Q11-20/25
11.500
4.750
7.500
M4
13.000
6.500
11.800
6.400
23.500
16.900
20.000
12.300
15.300
15.000
24.500
25.250
24.100
22.750
19.250
0.800
0.000
1631170
DADL-EC-Q11-32
13.250
6.000
9.000
M5
17.000
8.500
14.000
7.900
29.100
22.400
25.000
12.300
19.300
19.000
32.750
34.000
32.150
30.500
26.500
1.000
3.000
1535091
DADL-EC-Q11-35/40
17.200
8.000
10.600
M6
14.800
7.400
15.000
8.900
34.500
26.800
25.000
16.300
24.100
23.800
36.800
38.000
36.200
34.500
29.000
1.000
3.000
1796626
DADL-EC-Q11-50
17.250
5.000
14.000
M8
19.000
9.500
18.500
10.900
43.500
33.000
27.000
20.400
29.500
29.000
43.250
45.000
42.500
40.000
34.000
1.000
3.000
1941355
DADL-EC-Q11-63
21.000
7.000
17.000
M10
21.000
10.500
25.000
13.900
47.500
35.900
27.000
20.400
31.500
31.000
52.000
55.000
51.300
49.000
41.000
1.000
3.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- DADL-EC
Bestellnummer
1631170
Kurztext
Klemmelement
Letzte Änderung
22.08.2023 14:54:39
Einheit
Schlagworte
Klemmelement
Klassifikationen
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-01-08-92 Dämpfendes Element (Pneumatik, Zubehör)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-90 Pneumatik (Zubehör, nicht spezifiziert)
Herstellername
Festo
27-29-90-90 Pneumatik (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
27-29-92-90 Pneumatik (Zubehör, nicht spezifiziert)
Hersteller-Name
Festo
27-29-90-90 Pneumatik (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
27-29-92-90 Pneumatik (Zubehör, nicht klassifiziert)
Hersteller-Name
Festo
27-29-90-90 Pneumatik (Sonstige, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.2
27-29-92-90 Pneumatik (Zubehör, nicht klassifiziert)
Hersteller-Name
Festo
27-29-90-90 Pneumatik (Sonstige, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.1
27-29-92-90 Pneumatik (Zubehör, nicht klassifiziert)
Hersteller-Name
Festo
27-29-90-90 Pneumatik (Sonstige, nicht klassifiziert)
ECLASS 5.1
27-29-90-90 Pneumatik (Sonstige, nicht klassifiziert)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-90-90 Pneumatik (Sonstige, nicht klassifiziert)